chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5U-EM18-ADZ30X2 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5U-EM18-ADZ30X2 10M
Bestel-ID 4282212
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.01
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4301 (AISI 304)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
206,47 €
home
Turck-Shop
Others
BI5U-EM18-ADZ30X2 10M
Artikel totaal
206,47 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support