chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI5-S18-RZ3X/S97 12M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Extended Temperature Range
BI5-S18-RZ3X/S97 12M
Bestel-ID 4350602
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Roodbruin
Kabellengte (m)
12
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
280,94 €
home
Turck-Shop
Others
BI5-S18-RZ3X/S97 12M
Artikel totaal
280,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support