chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI5-P18SK-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI5-P18SK-AZ3X
Bestel-ID 43510
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
BI5-P18SK-AZ3X
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
149,49 €
Artikel totaal
149,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support