chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20-S30-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI20-S30-AZ3X
Bestel-ID 4355504
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
NI20-S30-AZ3X
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
180,29 €
Artikel totaal
180,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support