chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI15-S30-RZ3X/S100 15M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-S30-RZ3X/S100 15M
Bestel-ID 4355704
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-RZ3X/S100 15M
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
AC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
15
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.02
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
234,52 €
Artikel totaal
234,52 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support