chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI12-M30-AD4X/S140 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI12-M30-AD4X/S140
Bestel-ID 4417012
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Roodbruin
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
12
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
103,40 €
home
Turck-Shop
Others
BI12-M30-AD4X/S140
Artikel totaal
103,40 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support