chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI15-S30-AD4X-H1141/S85 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-S30-AD4X-H1141/S85
Bestel-ID 4458201
Op voorraad
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-AD4X-H1141/S85
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.2
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
140,58 €
Artikel totaal
140,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support