chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1U-EH04-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1U-EH04-AN6X
Bestel-ID 4602114
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox3
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
97,13 €
home
Turck-Shop
Others
BI1U-EH04-AN6X
Artikel totaal
97,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support