chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
Bestel-ID 4602127
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox3
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
121,94 €
home
Turck-Shop
Others
BI1U-EH04-AP6X-0.3-RS4/S1160
Artikel totaal
121,94 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support