chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-EGT08-VN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI2-EGT08-VN6X-H1341
Bestel-ID 4602264
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
getefloniseerd, Sn +
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
BI2-EGT08-VN6X-H1341
Artikel totaal
141,13 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
141,13 €