chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI3U-EM08-AN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI3U-EM08-AN6X-H1341
Bestel-ID 4602422
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox3
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
BI3U-EM08-AN6X-H1341
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
119,29 €
Artikel totaal
119,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support