chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-EGT08-AG41X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI2-EGT08-AG41X
Bestel-ID 4602540
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
2-draads
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
93,50 €
home
Turck-Shop
Others
BI2-EGT08-AG41X
Artikel totaal
93,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support