chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI3-G08-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI3-G08-AP6X
Bestel-ID 46027
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4404 (AISI 316L)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
120,67 €
home
Turck-Shop
Others
NI3-G08-AP6X
Artikel totaal
120,67 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support