chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI3-M08-VN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI3-M08-VN6X-H1341
Bestel-ID 4602826
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Schakelfrequentie (kHz)
2.8
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
BI3-M08-VN6X-H1341
Artikel totaal
109,23 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
109,23 €