chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI3-M08-VN6X-V1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI3-M08-VN6X-V1141
Bestel-ID 4602864
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP-GF20
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
NI3-M08-VN6X-V1141
Artikel totaal
94,71 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
94,71 €