chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M
Bestel-ID 4607026
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
21
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
BI4-M12-AN6X/S105-S1287 21M
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
168,08 €
Artikel totaal
168,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support