chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI4-MT12HE-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Switching Distance
BI4-MT12HE-AP6X-H1141
Bestel-ID 4608093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
getefloniseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
getefloniseerd, Sn +
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
duroplast
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
166,76 €
home
Turck-Shop
Others
BI4-MT12HE-AP6X-H1141
Artikel totaal
166,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support