chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1-EH04-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren
BI1-EH04-RP6X
Bestel-ID 4608442
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA6.6
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
95,48 €
home
Turck-Shop
Others
BI1-EH04-RP6X
Artikel totaal
95,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support