chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
Bestel-ID 4609571
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 4 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.25
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
265,76 €
home
Turck-Shop
Others
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
Artikel totaal
265,76 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support