chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI2-EH6.5K-RP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
BI2-EH6.5K-RP6X-V1131
Bestel-ID 4610021
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
BI2-EH6.5K-RP6X-V1131
Artikel totaal
106,48 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
106,48 €