chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Ter herkenning van de draairichting
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123
Bestel-ID 4611234
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.7
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PPO
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
NI4-M18-2AP6X2/S90-S1123
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
418,88 €
Artikel totaal
418,88 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support