chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1-Q6.5-AP6-0.4-PSG3M/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor Resistant to magnetic fields
BI1-Q6.5-AP6-0.4-PSG3M/S34
Bestel-ID 4613415
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
20,2 mm x 17,2 mm x 6,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Magneetveldvast
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.4
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.03
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP GR-20
Uitvoering behuizing
PP GR-20
home
Turck-Shop
Others
BI1-Q6.5-AP6-0.4-PSG3M/S34
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
80,85 €
Artikel totaal
80,85 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support