chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI6-EG12FE-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
BI6-EG12FE-AP6X-H1141
Bestel-ID 4614706
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68, IP69K
Bijzondere kenmerken
Drukvast, Geheel metalen sensor
Bouwgrootte
⌀ 12 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
6
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.6
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
1.4305 (AISI 303)
Uitvoering behuizing
1.4305 (AISI 303)
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
129,58 €
home
Turck-Shop
Others
BI6-EG12FE-AP6X-H1141
Artikel totaal
129,58 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support