chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI8-M18-AP6X/S105 | TURCK - Your Global Automation Partner
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
BI8-M18-AP6X/S105
Bestel-ID 4615033
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
8
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
home
Turck-Shop
Others
BI8-M18-AP6X/S105
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
125,29 €
Artikel totaal
125,29 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support