chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-IKT-AP6X 6M
Bestel-ID 46206
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 71,94
home
Turck-Shop
Others
BIM-IKT-AP6X 6M
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
6
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Trekstangcilinder, Profielcilinder, Zwaluwstaartcilinder, uitwendige groef
Afmetingen
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
GD-Zn
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Artikel totaal
€ 71,94
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support