chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-PSM-AP6X-V1131
Bestel-ID 4625600
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 68,09
Artikel totaal
€ 68,09
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Connectortype
M8 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Uitvoering behuizing
Al/PA12-GF30
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
AL
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
home
Turck-Shop
Others
BIM-PSM-AP6X-V1131