chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
NI6U-EH6.5-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI6U-EH6.5-AN6X
Bestel-ID 4631520
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
6
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
85,33 €
home
Turck-Shop
Others
NI6U-EH6.5-AN6X
Artikel totaal
85,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support