chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI4U-Q8SE-RP6X-0.15-PSG3M | TURCK - Your Global Automation Partner
NI4U-Q8SE-RP6X-0.15-PSG3M
Bestel-ID 4635824
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bijzondere kenmerken
uprox+, Factor 1, Magneetveldvast
Omgevingstemperatuur max. (°C)
85
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.15
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Connectortype
M8 x 1
Bouwvorm
Rechthoekig
Afmetingen
40 mm x 8 mm x 8 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PP
Behuizingsoppervlak
Geel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP68
Uitvoering actief vlak
PP
Nominale schakelafstand (mm)
4
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
€ 108,27
home
Turck-Shop
Others
NI4U-Q8SE-RP6X-0.15-PSG3M
Artikel totaal
€ 108,27
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support