chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met verhoogde schakelafstand
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Bestel-ID 4635832
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bijzondere kenmerken
Factor 1, Magneetveldvast, uprox+
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
6
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Artikel totaal
92,61 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E2
Lijstprijs
92,61 €