chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
BI2-EG08K-RP6X-V1131/S957 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensoren Met een grotere schakelafstand
BI2-EG08K-RP6X-V1131/S957
Bestel-ID 4649427
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Sn +
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
NC-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
BI2-EG08K-RP6X-V1131/S957
Artikel totaal
124,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
124,08 €