chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI15-S30-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductieve sensor
NI15-S30-AP6X 7M
Bestel-ID 4659297
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabellengte (m)
7
Elektrische aansluiting
Kabel
Bouwvorm
threaded barrel
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Materiaal behuizing
Kunststof
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Bedrijfsspanning
DC
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP67
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Nominale schakelafstand (mm)
15
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
€ 113,58
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-AP6X 7M
Artikel totaal
€ 1.135,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support