chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Home
Producten
chevron_left
Menu
NI15-S30-AN6X/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI15-S30-AN6X/S100
Bestel-ID 4659321
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
15
Omgevingstemperatuur max. (°C)
100
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
NI15-S30-AN6X/S100
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
136,62 €
Artikel totaal
136,62 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support