chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI10-P30SK-AP6X/S80 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI10-P30SK-AP6X/S80
Bestel-ID 4659522
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
BI10-P30SK-AP6X/S80
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
123,20 €
Artikel totaal
123,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support