chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI5-K11-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI5-K11-AP6X-H1141
Bestel-ID 4661102
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 11 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
2
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
90,20 €
home
Turck-Shop
Others
NI5-K11-AP6X-H1141
Artikel totaal
90,20 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support