chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI10-K20-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI10-K20-AP6X-H1141
Bestel-ID 4664200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 20 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
105,49 €
home
Turck-Shop
Others
NI10-K20-AP6X-H1141
Artikel totaal
105,49 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support