chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BI1-G08K-AP6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI1-G08K-AP6X-H1341
Bestel-ID 46720
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 8 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF20
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
155,87 €
home
Turck-Shop
Others
BI1-G08K-AP6X-H1341
Artikel totaal
155,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support