chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BIM-AKT-AP6X 6M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magneetveldsensor
BIM-AKT-AP6X 6M
Bestel-ID 46756
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
28 mm x 30 mm x 15 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
6
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
73,92 €
home
Turck-Shop
Others
BIM-AKT-AP6X 6M
Artikel totaal
73,92 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support