chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3M
Bestel-ID 4685747
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
51,81 €
Artikel totaal
51,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3M
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
28 mm x 5 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Contacteer Support