chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
BIM-UNT-AP7X 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor
BIM-UNT-AP7X 10M
Bestel-ID 4685748
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
28 mm x 5 mm x 6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP68
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Elektrische aansluiting
Kabel
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
10
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
74,36 €
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-AP7X 10M
Artikel totaal
74,36 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support