chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
Bestel-ID 4685760
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
30 mm x 5 mm x 22 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
cilinder met T-gleuf, ronde cilinder bouwvorm, Trekstangcilinder, Zwaluwstaartcilinder, gegroefd
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Kabelkleur
Grijs
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PP
Uitvoering behuizing
PP
home
Turck-Shop
Others
BIM-UNT-0.3-UNT-2AN6X3-H1141
Artikel totaal
118,91 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
118,91 €