chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BIM-QST-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Magneetveldsensor Voor pneumatische cilinders
BIM-QST-AP6X-V1131
Bestel-ID 4688200
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
20 mm x 12 mm x 12 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Cilinderbouwvorm
Profielcilinder, Trekstangcilinder
Connectortype
M8 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
1
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
PA12-GF30
home
Turck-Shop
Others
BIM-QST-AP6X-V1131
Artikel totaal
71,17 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
71,17 €