chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
NI20-Q14-AP6X2/S97 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
NI20-Q14-AP6X2/S97
Bestel-ID 4690207
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Afmetingen (L x B x H)
52 mm x 30 mm x 14 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Kunststof
Nominale schakelafstand (mm)
20
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
0.25
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PBT-GF30-V0
Uitvoering behuizing
PBT-GF30-V0
home
Turck-Shop
Others
NI20-Q14-AP6X2/S97
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
88,77 €
Artikel totaal
88,77 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support