chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
NI10-G18-AP6X-B1441 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI10-G18-AP6X-B1441
Bestel-ID 4696800
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Verchroomd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 18 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Inbouwvoorwaarden
Niet-bondig
Materiaal behuizing
Metaal
Nominale schakelafstand (mm)
10
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
N.O.-contact
Schakelfrequentie (kHz)
0.5
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
CuZn
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
132,66 €
home
Turck-Shop
Others
NI10-G18-AP6X-B1441
Artikel totaal
132,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support