chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
BI1.5-H6.5M-AN7 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductieve sensoren
BI1.5-H6.5M-AN7
Bestel-ID 47081
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 6,5 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Elektrische aansluiting
Kabel
Inbouwvoorwaarden
Bondig
Kabellengte (m)
2
Materiaal behuizing
Roestvast staal
Nominale schakelafstand (mm)
1.5
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Schakelfrequentie (kHz)
3
Uitgangsfunctie
NPN
Uitvoering actief vlak
PA12-GF30
Uitvoering behuizing
1.4427 SO
home
Turck-Shop
Others
BI1.5-H6.5M-AN7
Artikel totaal
92,07 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
E1
Lijstprijs
92,07 €