chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
MS96-12R/24VDC | TURCK - Your Global Automation Partner
Processoreenheid Voor de aansluiting van niet-ex flowsensoren uit de FCS-productserie
MS96-12R/24VDC
Bestel-ID 5231007
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 50 mm x 75 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Verwerkingsapparaat
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmenruimte
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Schakelelementfunctie
Wisselcontact
Uitgangsfunctie
relais uitgangen
Uitvoering behuizing
Polycarbonaat/ABS
Op voorraad
Prijsgroep
D2
Lijstprijs
460,35 €
home
Turck-Shop
Others
MS96-12R/24VDC
Artikel totaal
460,35 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support