chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FDN-DN1 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sleutelmodule voor DeviceNet
FDN-DN1
Bestel-ID 6603596
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen
220,5 mm x 60 mm x 27 mm
Apparaattype
Moersleutel
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
CANopen, DeviceNet
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
1 095,26 €
Artikel totaal
1 095,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
FDN-DN1
Contacteer Support