chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S-BKT2 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet-toebehoren montageplaat voor DIN-railmontage van uitbreidingsmodules (modulelengte 126 mm)
S-BKT2
Bestel-ID 6603931
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
126 mm x 30 mm x 1,5 mm
Apparaattype
Montageplaat
Beschermingsgraad
IP67
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
home
Turck-Shop
Others
S-BKT2
Artikel totaal
27,04 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
A1
Lijstprijs
27,04 €