chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
VC9S22-L80E-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ventielconnector, bouwvorm CI Aansluitkabel
VC9S22-L80E-10/TXL
Bestel-ID 6606908
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
2+PE, PE overbrugd
Aderdoorsnede (mm²)
0.75
Beschermingscomponent
zonder beveiligingsschakeling
Connector A
ventielplug, Model CI
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Nominale spanning (V)
24
Omgevingstemperatuur max. (°C)
90
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
VC9S22-L80E-10/TXL
Artikel totaal
33,66 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
33,66 €