chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
JBBS-49SC-T414/EX | TURCK - Your Global Automation Partner
IP67 Junction Box, 4-Channel FOUNDATION Fieldbus
JBBS-49SC-T414/EX
Bestel-ID 6611464
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Cable gland
Aantal kanalen
4
Afmetingen
150 mm x 64 mm x 45 mm
Apparaattype
Actieve veldbusverdeler
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
ATEX
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Installatiebereik
zone 1
Materiaal behuizing
poedergespoten aluminium spuitgegoten behuizing
Netwerkprotocol
FOUNDATION-veldbus
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
469,87 €
Artikel totaal
469,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
JBBS-49SC-T414/EX
Contacteer Support