chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
JBBS-48SC-T614/3G/P104 | TURCK - Your Global Automation Partner
Verdeeldoos IP67, 6-kanaals Profibus PA
JBBS-48SC-T614/3G/P104
Bestel-ID 6611873
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek signaal
Kabelwartel
Aantal kanalen
6
Afmetingen (L x B x H)
150 mm x 64 mm x 45 mm
Apparaattype
Actieve veldbusverdeler
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
Ex-goedkeuring
Elektrische aansluiting
Kabelwartel
Installatiebereik
Niet-Ex, zone 2
Materiaal behuizing
poedergespoten aluminium spuitgegoten behuizing
Netwerkprotocol
Profibus PA
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
JBBS-48SC-T614/3G/P104
Artikel totaal
744,97 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K3
Lijstprijs
744,97 €